DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LR P26THR - PCB插座
1874975

PCB插座, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 8 A, 额定电压(III/2): 160 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 30, 行数: 2, 位数: 15, 连接量: 30, 产品系列: DMCV 1,5/..-G1F-THR, 针距: 3.5 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 2.6 mm, 每个电势的焊针数量: 1, 插拔系统: COMBICON DFMC 1,5, 针式连接器样式对齐: 标准, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧 & 释放 螺纹法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

设计用于整合到SMT焊接过程中
竖直连接可实现在PCB上多排布局
使用对比色锁紧&释放操纵杆,便于自动锁紧和直观释放操作
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
小型部件尺寸,适用于空间狭窄的应用场合