PC 4/ 3-GU-7,62 BK NZ2290 MAG - PCB插座
1972784

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 4 mm2
针距 7.62 mm
安装方式 波峰焊
包装类型 盘卷式包装

PCB插座, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 额定电流: 20 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 3, 行数: 1, 位数: 3, 连接量: 3, 产品系列: PC 4/..-GU, 针距: 7.62 mm, 安装: 波峰焊, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4.26 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: COMBICON PC 4, 针式连接器样式对齐: 反向, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 盘卷式包装

产品详情









适配产品



优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
插拔方向平行于PCB