PC 4/ 2-GU-7,62 HT BK PIN R44 - PCB插座
1967100

产品线 COMBICON Connectors L
横截面 4 mm2
针距 7.62 mm
安装方式 通孔回流焊/波峰焊
包装类型 宽44 mm的卷带包装

PCB插座, 额定横截面: 4 mm2, 颜色: 黑色, 触点表面: Sn, 触点类型: 针式插头, 电位数: 2, 行数: 1, 位数: 2, 连接量: 2, 产品系列: PC 4/..-GU-HT, 针距: 7.62 mm, 安装: 通孔回流焊/波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 1.4 mm, 每个电势的焊针数量: 2, 插拔系统: COMBICON PC 4, 针式连接器样式对齐: 反向, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 宽44 mm的卷带包装

产品详情








适配产品



优势

通用型安装方式,可在全球范围内使用
确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
采用插拔式模块,可轻松更换PCB
插拔方向平行于PCB