cULus认证
认证ID: E60425-19920722| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 8, 行数: 1, 位数: 8, 连接量: 8, 产品系列: SPC 5/..-STF, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装
| 产品类型 | PCB插拔式连接器 |
| 产品系列 | SPC 5/..-STF |
| 产品线 | COMBICON Connectors L |
| 类型 | 标准 |
| 位数 | 8 |
| 针距 | 7.62 mm |
| 连接量 | 8 |
| 行数 | 1 |
| 电位数目 | 8 |
| 安装方式 | 螺钉法兰 |
| 特性 | |
| 额定电流IN | 32 A |
| 额定电压 UN | 1000 V |
| 接触电阻 | 0.5 mΩ |
| 额定电压(III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/3) | 8 kV |
| 额定电压(III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 额定电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(II/2) | 6 kV |
| 连接技术 | |
| 类型 | 标准 |
| 连接器系统 | COMBICON PC 5 |
| 额定横截面 | 6 mm² |
| 触点类型 | 孔式插头 |
| 互锁 | |
| 锁定类型 | 螺钉锁紧 |
| 安装方式 | 螺钉法兰 |
| 紧固扭矩 | 0.3 Nm ... 0.7 Nm |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 导线/PCB连接方向 | 0 ° |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 10 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 6 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 8 |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 6 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 4 mm² |
| 2根具有相同横截面的导线,柔性,带TWIN套管及塑料套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² |
| 塞规a x b/直径 | 4.3 mm x 4.0 mm / 4.0 mm |
| 剥线长度 | 15 mm |
| 不带绝缘颈环的套管的规格 | |
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| 不带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑1 | 接线容量: 0.5 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm |
| 接线容量: 0.75 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 1 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 1.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 2.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 4 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 6 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 带绝缘颈环的套管的规格 | |
| 推荐的压接工具 | 1212034 CRIMPFOX 6 |
| 1213144 CRIMPFOX CENTRUS 6S | |
| 1213146 CRIMPFOX CENTRUS 6H | |
| 带绝缘卡套的套管,符合DIN 46228‑4 | 接线容量: 0.5 mm²; 长度: 10 mm ... 15 mm |
| 接线容量: 0.75 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 1 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 1.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 2.5 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 接线容量: 4 mm²; 长度: 12 mm ... 15 mm | |
| 材料数据 - 联系方法 | |
| 注意事项 | 符合WEEE/RoHS,根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须 |
| 接触件材料 | CU合金 |
| 表面特性 | 热浸镀锡 |
| 接线点金属表面(顶层) | 锡 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 触点区域金属表面(顶层) | 锡 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 材料数据 - 壳体 | |
| 颜色 (外壳) | 绿色 (6021) |
| 绝缘材料 | PA |
| 绝缘材料组 | I |
| CTI符合IEC 60112 | 600 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
| 符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT | 775 |
| 符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度 | 125 °C |
| 尺寸图 |
|
| 针距 | 7.62 mm |
| 宽度 [w] | 76.18 mm |
| 高度[h] | 19.8 mm |
| 长度[l] | 38.5 mm |
| 法兰 | |
| 紧固扭矩 | 0.3 Nm ... 0.7 Nm |
| 操作注意事项 | 依据IEC 61984标准,COMBICON连接器不具备开关功能(COC)。在指定用途中,不得带电或载荷插拔。 |
| 导线连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 导线损坏和松动测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 重复连接和断开连接 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 拉伸测试 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 导线横截面/导线类型/牵引力设定值/实际值 | 0.2 mm² / 刚性 / > 10 N |
| 0.2 mm² / 柔性 / > 10 N | |
| 6 mm² / 柔性 / > 80 N | |
| 插入/拔出力 | |
| 规格 | IEC 60512-13-2:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 周期数 | 50 |
| 每个接线位的插入强度约 | 5 N |
| 每个接线位的拔出强度约 | 4 N |
| 抗擦抹性 | |
| 规格 | IEC 60068-2-70:1995-12 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 极性保护和编码 | |
| 规格 | IEC 60512-13-5:2006-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 外观检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-1:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 尺寸检查 | |
| 规格 | IEC 60512-1-2:2002-02 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 耐久性测试 | |
| 规格 | IEC 60512-9-1:2010-03 |
| 海平面脉冲耐受电压 | 9.8 kV |
| 体积电阻 R1 | 0.5 mΩ |
| 体积电阻 R2 | 0.6 mΩ |
| 插入/拔出周期 | 50 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 气候测试 | |
| 规格 | ISO 6988:1985-02 |
| 腐蚀应力 | 0.2 dm3的SO2 气体通入容量300 dm3的箱体,温度40°C,1周期 |
| 热应力 | 100 °C/168 h |
| 大功率频率耐受电压 | 4.26 kV |
| 振动测试 | |
| 规格 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 频率 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 扫描速率 | 1倍频程/分钟 |
| 振幅 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 加速度 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 每轴的测试周期 | 2.5 h |
| 测试方向 | X-, Y- 与 Z-轴 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 相对湿度(存放/运输) | 30 % ... 70 % |
| 环境温度(组装) | -5 °C ... 100 °C |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C (取决于衰减曲线) |
| 温度测试 | 测试组C | |
| 规格 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 已测芯数 | 12 |
| 绝缘电阻 | |
| 规格 | IEC 60512-3-1:2002-02 |
| 绝缘电阻,相邻接线位 | > 5 MΩ |
| 温度循环 | |
| 规格 | IEC 60999-1:1999-11 |
| 结果 | 已通过测试 |
| 电气间隙和爬电距离 | | |
| 规格 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 绝缘材料组 | I |
| 比较跟踪指标(IEC 60112) | CTI 600 |
| 额定绝缘电压 (III/3) | 1000 V |
| 额定电涌电压 (III/3) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/3) | 8 mm |
| 最小爬电距离(III/3) | 12.5 mm |
| 额定绝缘电压 (III/2) | 1000 V |
| 额定电涌电压(III/2) | 8 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (III/2) | 8 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 8 mm |
| 额定绝缘电压 (II/2) | 1000 V |
| 额定过电压 (II/2) | 6 kV |
| 最小电气间隙值 – 不均匀电场 (II/2) | 5.5 mm |
| 最小爬电距离(II/2) | 5.5 mm |
| 包装类型 | 纸箱包装 |
| 订货号 | 1996184 |
| 包装单位 | 50 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 销售关键代码 | AADFBB |
| 产品关键代码 | AADFBB |
| GTIN | 4046356037921 |
| 单件重量(含包装) | 43.074 g |
| 单件重量(不含包装) | 40 g |
| 原产地 | IN |
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |
| ETIM 10.0 | EC002638 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.299千克二氧化碳当量 |