cULus认证
认证ID: E60425-19920722额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 蓝灰色, 额定电流: 32 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 3, 产品系列: SPC 5/..-STCL, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 针脚排列: 直线三重排列, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 5, 互锁: 锁紧装置, 安装方式: Click & Lock卡销, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 | ||
使用组 C | ||||
600 V | 35 A | 24 - 8 |