QC 1,5/ 7-ST LC COD - PCB 插拔式连接器
1753598

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 1.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 快速免剥线连接
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 1.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 630 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 7, 产品系列: QC 1,5/..-ST, 针距: 5 mm, 接线方式: 快速免剥线连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装

产品详情








适配产品



优势

导线连接无需预处理,可节省大量时间
可与MSTB 2,5系列连接器组合使用