PC 6/ 4-STL3-7,62 - PCB 插拔式连接器
1149132

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 6 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 41 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 4, 产品系列: PC 6/..-STL, 针距: 7.62 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: Z1L Slotted Pozidriv, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON PC 6, 互锁: 卡接锁紧, 安装方式: 锁紧法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品




优势

增强型防触电保护,符合IEC/UL 61800-5-1标准
通用型连接方式,可在全球范围内使用
允许连接两条绞线
最大接触力,升温较低
直观式锁紧机构可防止意外断开