MSTB 2,5/ 2-STF BD:+,- - PCB 插拔式连接器
1081015

产品线 COMBICON Connectors M
横截面 2.5 mm2
针距 5 mm
接线方式 带压片的螺钉连接
螺钉头规格 开槽
包装类型 纸箱包装

PCB插拔式连接器, 额定横截面: 2.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 行数: 1, 位数: 2, 产品系列: MSTB 2,5/..-STF, 针距: 5 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: L 开槽, 导线/PCB连接方向: 0 °, 锁扣: - 不带锁扣, 插拔系统: COMBICON MSTB 2,5, 互锁: 螺钉锁紧, 安装方式: 螺钉法兰, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
螺栓法兰保证高度的机械稳定性
允许连接两条绞线