cULus认证
认证ID: E60425-19931011额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
标准 | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
标准 | 300 V | 10 A | 26 - 12 | |
备选1 | 150 V | 15 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40050079额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 16 A | 0.2 - 2.5 |