cULus认证
认证ID: E60425-19991118额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
VDE绘图认证
认证ID: 40055514额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 0.2 - 0.5 |
PCB插拔式连接器, 额定横截面: 0.5 mm2, 颜色: 绿色, 额定电流: 4 A, 额定电压(III/2): 250 V, 触点表面: Sn, 触点类型: 孔式插头, 电位数: 4, 行数: 1, 位数: 4, 连接量: 8, 产品系列: FK-MPT 0,5/..-ST, 针距: 3.5 mm, 接线方式: 直插式弹簧连接, 导线/PCB连接方向: 0 °, 插拔系统: COMBICON PST 1,0, 互锁: 不带, 安装方式: 不带, 包装类型: 纸箱包装
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 | ||
使用组 D | ||||
300 V | 4 A | 28 - 20 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 0.2 - 0.5 |