BC 71,6 2P2K00C HBUS DEV-PCB - PCB
BC 71,6 2P2K00C HBUS DEV-PCB
-
PCB
1353236
适用于BC 71,6 OT 2P2K00C的万用板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
PCB
外壳类型
DIN导轨壳体,可用于符合DIN 43880标准要求的配电板
壳体型号
模块化智能楼宇安装壳体
壳体系列
BC
产品系列
BC 71,6..
尺寸
水平针距
4 HP
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
外壳材料
FR 4-21
商业数据
订货号
1353236
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHBAZ
产品关键代码
ACHBAZ
GTIN
4063151677121
单件重量(含包装)
19.3 g
单件重量(不含包装)
28.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
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
0.956千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
轻松安装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助