BC 107,6 1D1K1P0R HBUS DEV-PCB - PCB
BC 107,6 1D1K1P0R HBUS DEV-PCB
-
PCB
1353237
适用于BC 107,6 OT 1D1K1P0R的万用板
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
PCB
壳体型号
模块化智能楼宇安装壳体
壳体系列
BC
产品系列
BC 107,6..
尺寸
水平针距
6 HP
材料规格
颜色 (外壳)
绿色 (RAL 6021)
外壳材料
FR 4-21
商业数据
订货号
1353237
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ACHBAZ
产品关键代码
ACHBAZ
GTIN
4063151676773
单件重量(含包装)
33.3 g
单件重量(不含包装)
32.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27260692
ECLASS-15.0
27260692
ETIM
ETIM 10.0
EC001031
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
轻松安装
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助