BE-RT 8 - 通道扩展
BE-RT 8
-
通道扩展
3049916
通道扩展, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
保护盖
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
120 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
130 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C (最高短期工作温度,电气特性相对温度。)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
3049916
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
BE4Z1X
产品关键代码
BE4Z1X
GTIN
4046356164207
单件重量(含包装)
1.52 g
单件重量(不含包装)
1.52 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助