VS-PP-R-1XRJ45/5-LSA - 配线架
VS-PP-R-1XRJ45/5-LSA
-
配线架
1653032
配线架,RJ45,DIN导轨安装,IP20,1个插槽,IDC连接,CAT5e,可通过跨接进行屏蔽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
配线架
应用
Ethernet
位数
8
出线口编号
1
插槽数目
1
电气特性
额定电压(III/3)
60 V
额定电流
1 A
传输特征(类别)
CAT5 (IEC 11801:2002)
连接数据
连接方式
LSA-PLUS
尺寸
尺寸图
宽度
34.7 mm
高度
52 mm
长度
89.6 mm
材料规格
颜色
绿色
阻燃等级,符合UL 94
V0
外壳材料
PC
接触件材料
铜合金
材料接触表面
镀镍外镀金
接触件载体材料
PBT
电缆/电线
电缆外径
5 mm ... 8.5 mm
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 200
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
0 °C ... 70 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
商业数据
订货号
1653032
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABNMAY
产品关键代码
ABNMAY
GTIN
4017918969998
单件重量(含包装)
72.2 g
单件重量(不含包装)
72 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-CABLE-STRIP-VARIO
-
剥线工具
1657407
CT-WZ/A
-
压线工具
2765505
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助