VS-RJ45-RJ45-94P/3,0 - 尾缆
VS-RJ45-RJ45-94P/3,0
-
尾缆
1405089
尾缆, 电缆长度: 3 m, 位数: 8
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
类型
RJ45, IP20
位数
8
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
电缆/电线
电缆长度
3 m
线径,包括绝缘层
1 mm
商业数据
订货号
1405089
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
ABNABM
产品关键代码
ABNABM
GTIN
4046356735100
单件重量(含包装)
158 g
单件重量(不含包装)
158 g
原产地
CN
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)