VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/4,0 - 尾缆
VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/4,0
-
尾缆
1405609
预制USB电缆,屏蔽,颜色:RAL 5021(水蓝),PUR外部护套,A类标准USB转一端自由出线,长度:4 m
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
预安装数据电缆
位数
4
屏蔽
有
绝缘特性
污染等级
2
接口
信号类型/分类
USB 2.0
电气特性
传输介质
铜缆
传输特征(类别)
USB 2.0
波阻抗
100 Ω
材料规格
外护套,材料
PUR
导线材料
铜质绞合线
电缆/电线
FireWire [980]
屏蔽
有
电缆重量
59 kg/km
光缆类型
FireWire
电缆类型(缩写)
980
信号类型/分类
USB CAT7, 480 Mbps
FireWire CAT7, 400 Mbps
电缆结构
2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19,S/FTP
电缆外径
6.70 mm
外护套,材料
PUR
外护套,颜色
水蓝 RAL 5021
导线材料
铜质绞合线
导线结构 信号线
7x 0.15 mm
AWG,信号线
26
导线结构,电压电源
19x 0.20 mm
导线横截面
2x 2x 0.14 mm² (信号线路)
AWG电源
20
导线绝缘材料
发泡聚乙烯 (信号线路)
PVC (电源)
线径,包括绝缘层
≤ 1.05 mm (信号线路)
额定 1.4 mm (电源)
单线,颜色
白-蓝色,白-橙色,白色,黑色
双绞线
2根线为一对
双绞线屏蔽类型
铝线带聚酯绝缘层
总绞线
两对绞线与两根电源线互相缠绕
屏蔽
屏蔽网采用镀锡铜线
电缆标称电压
≤ 125 V
电缆测试电压
1000 V
电缆电阻
150 Ω/km
电缆绝缘电阻
5 GΩ*km
耦合电阻
5.00 mΩ/m (10 MHz)
波阻抗
100 Ω ±5 % (100 MHz)
工作电容
42 pF (每米)
信号运行时间
4.6 ns/m
信号速度
0.72 c
干扰抑制
90.00 dB (1000 MHz)
拉伸强度
≤ 30 N
最小弯曲半径,固定安装
5 x D
最小弯曲半径,活动安装
5 x D
屏蔽衰减
60.00 dB (1000 MHz)
阻油性
符合EN 60811-2-1
阻燃
符合IEC 60332-2-2标准
其它防护功能
耐菌性符合DIN VDE 0282
防水解符合DIN 53504标准
特殊性质
不带影响油漆涂层的物质
环境温度(运行)
-10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装)
-40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C (电缆,固定式安装)
0 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装)
针式/孔式
商业数据
订货号
1405609
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
ABNDBA
产品关键代码
ABNDBA
GTIN
4046356751612
单件重量(含包装)
268.5 g
单件重量(不含包装)
268.5 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VS-SCRJ-PC
-
保护盖
1653757
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助