NBC-R4ACB/50,0-94B/OE
-
尾缆
1866704
尾缆,Ethernet CAT5 (1 Gbps) (1 Gbps),8-位置,屏蔽,插头 底部 RJ45 / IP20,与 自由出线 RJ45,电缆长度: 50 m
产品详情
适配产品
优势
紧凑的角度
完美适合工业应用
可灵活安装的PVC电缆
CE、UL、WEEE和EAC的全球认证
通过可靠的锁扣保护装置,实现安全的连接和分断操作
360°屏蔽,提供理想的电磁兼容保护
通过PoE++同时进行电力传输
坚固的成型结构,抗振动和冲击
数据传输速率高达1 Gbps (CAT5)