NBC-R4AC/5,0-93G/R4AC
-
尾缆
1408983
EtherCAT插接电缆,屏蔽,星绞四线组,22 AWG绞线(7芯),绿色,RJ45直头插头/IP20转RJ45直头插头/IP20,长度:5 m
EtherCAT插接电缆,屏蔽,星绞四线组,22 AWG绞线(7芯),绿色,RJ45直头插头/IP20转RJ45直头插头/IP20,长度:5 m
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 位数 | 4 |
| 插槽数目 | 1 |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002), 100 Mbps |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压(III/3) | 72 V (DC) |
| 额定电压 UN | 48 V |
| 额定电流IN | 1 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 100 Mbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 外护套,材料 | PVC |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 (8) |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 / IP20 |
| 位数 | 4 (8) |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 插/拔周期 | ≥ 750 |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C |
| EtherCAT® [93G] | |
| 尺寸图 |
|
| 屏蔽 | 有 |
| UL AWM | 21694 |
| 电缆重量 | 67 kg/km |
| 光缆类型 | EtherCAT® |
| 电缆类型(缩写) | 93G |
| 信号类型/分类 | EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbps |
| 电缆结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 材料,内护套 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 屏蔽 | 铝箔涂层,镀锡铜屏蔽网 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 电缆标称电压 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 电缆绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ (每千米) |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (RJ45连接器) |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 80 °C (RJ45连接器) |
| 订货号 | 1408983 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABA |
| 产品关键代码 | ABNABA |
| GTIN | 4046356857314 |
| 单件重量(含包装) | 361.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 345 g |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |