NBC-R4AC/1,5-93B/R4AC - 尾缆
1424815

尾缆,PROFINET CAT5 (100 Mbps),EtherCAT® CAT5 (100 Mbps),4-位置,PVC/PVC,绿色RAL 6018,屏蔽,插头 直头 RJ45 / IP20,与 插头 直头 RJ45 / IP20,电缆长度: 1.5 m

产品详情








适配产品


优势

完美适合工业应用
非常适合办公室、建筑物以及受保护的工业应用(例如在控制柜中)
紧凑的角度