NBC-R4AC/0,2-94P/R4AC
-
尾缆
1414966
插接电缆,CAT5e,4对,屏蔽,直连线,两端组装有直头RJ45/IP20插头,长度:0.2 m
产品详情
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 位数 | 8 |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gbps |
| Ethernet CAT5 (TIA 568B:2001), 1 Gbps |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输速度 | 1 Gbps |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 外护套,材料 | PUR |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PC (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 屏蔽 | 有 |
| 手柄颜色 | 黑色 |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PC (插芯) | |
| PA (外壳) | |
| 保护等级 | IP20 |
| 电缆长度 | 0.20 m |
| 以太网柔性CAT5,4对 [94B] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 47 kg/km |
| UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,4对 [94B] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.16 mm |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.96 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 厚度,外部护套 | 1.05 mm |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 100.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 48 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 71.3 dB (1 MHz) |
| 62.3 dB (4 МHz) | |
| 56.3 dB (10 MHz) | |
| 53.2 dB (16 MHz) | |
| 51.8 dB (20 МHz) | |
| 48.9 dB (31.25 МHz) | |
| 44.4 dB (62.5 МHz) | |
| 41.3 dB (100 MHz) | |
| 功率总和近端串扰衰减 (PSNEXT) | 62.3 dB (1 MHz) |
| 53.3 dB (4 МHz) | |
| 47.3 dB (10 MHz) | |
| 44.2 dB (16 MHz) | |
| 42.8 dB (20 МHz) | |
| 39.9 dB (31.25 МHz) | |
| 35.4 dB (62.5 МHz) | |
| 32.3 dB (100 MHz) | |
| 回波损耗 (RL) | 23 dB (4 МHz) |
| 24.1 dB (8 МHz) | |
| 25 dB (10 MHz) | |
| 25 dB (16 MHz) | |
| 25 dB (20 МHz) | |
| 23.6 dB (31.25 МHz) | |
| 21.5 dB (62.5 МHz) | |
| 20.1 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 3.2 dB (1 MHz) |
| 6 dB (4 МHz) | |
| 9.5 dB (10 MHz) | |
| 12.1 dB (16 MHz) | |
| 13.6 dB (20 МHz) | |
| 17.1 dB (31.25 МHz) | |
| 24.8 dB (62.5 МHz) | |
| 32 dB (100 MHz) | |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 80 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP20 | |
| 环境温度(运行) | -10 °C ... 50 °C (灵活安装) |
| -25 °C ... 60 °C (固定路由) | |
| 订货号 | 1414966 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | ABNABM |
| 产品关键代码 | ABNABM |
| GTIN | 4055626037226 |
| 单件重量(含包装) | 35.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 30.4 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |