VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - 无源模块
2903869

VARIOFACE Professional(VIP)模块,用于西门子ET200 ISP控制器。HART模拟量输入接口,4通道。125 V AC/DC,额定电流1 A,2线。

产品详情









优势

用于连接现场设备到HART®模拟量输入6ES7134-7TD00-0AB0卡的接口
设备安装后,现场接线的I/O标识可清晰识别
采用紧凑型设计,节省控制柜内空间
使用单个金属安装脚,在DIN导轨上可轻松拆装
内置ZB通道,可灵活标识设备