UMK- 2 FLK/RED/DO/PLC - 无源模块
UMK- 2 FLK/RED/DO/PLC
-
无源模块
2979061
无源模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2979061
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK2181
GTIN
4017918248437
单件重量(含包装)
276.4 g
单件重量(不含包装)
276.4 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助