控制器专用的系统布线
UM-FLK10/PI/FU/ROC800 - 无源模块
UM-FLK10/PI/FU/ROC800
-
无源模块
2905962
VARIOFACE模块,配合ROC800控制器PI卡件使用。UL认证(Class I,Div. 2)。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
12
通道数目
4
电气特性
标称工作电压 (DC)
24 V DC
电流 (每分支)
≤ 200 mA (供货含一个200 mA熔断器,最大允许电流1 A)
所支持的控制器: EMERSON ROC800
适用的I/O卡件
ROC800 PI
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
位数
6
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
10
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
是,如保险丝出现故障
尺寸
产品尺寸
宽度
54 mm
高度
92.3 mm
深度
78.9 mm
材料规格
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 60 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2905962
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2B8K
产品关键代码
DK2B8K
GTIN
4055626047485
单件重量(含包装)
156.9 g
单件重量(不含包装)
156.9 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cUL认证
认证ID: E238705
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
0.2 A
30 - 12
UL认证
认证ID: E238705
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
0.2 A
30 - 12
cUL认证
认证ID: FILE E 196811
UL认证
认证ID: FILE E 196811
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
e89b0da4-4ce6-4a32-90bb-5c80917c5ef6
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
FLKM 10-PA-ROC800
-
卡件前适配器
2904889
附件
VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M
-
电缆
2318318
VIP-CAB-FLK10/0,14/1,5M
-
电缆
2318321
VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M
-
电缆
2318334
VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M
-
电缆
2318347
VIP-CAB-FLK10-0,14/...
-
电缆
2318376
FUSE/TE5/200MA/F-10PCS
-
保险丝套件
2906091
优势
3层螺钉接线端子,用于现场接线
每通道可插拔保险丝,TE5样式,200 mA
控制侧上的FLK10连接
每通道可配置高输入或低输入
每通道熔断保险丝指示
控制侧上的FLK10连接
进行连续性测试
UM-PRO外壳
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助