UM-FLK10/AI/FU/ROC800 - 无源模块
2905935

VARIOFACE模块,配合ROC800控制器模拟量输入卡件使用。UL认证(Class I,Div. 2)。

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









优势

2层螺钉接线端子,用于现场接线
每通道可插拔保险丝,TE5样式,200 mA
控制侧上的FLK10连接
内置250 Ω电阻,用于调整电流和电压的大小。
UM-PRO外壳,带接地
每通道熔断保险丝指示
进行连续性测试