控制器专用的系统布线
UM-DELTA V/D/SI/BFI - 无源模块
UM-DELTA V/D/SI/BFI
-
无源模块
5603253
带熔断器并带故障指示灯的VARIOFACE无源布线模块
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
16
电气特性
标称工作电压 (DC)
24 V DC
电流 (每分支)
≤ 50 mA (供货含一个50 mA熔断器,最大允许电流1 A )
所支持的控制器: EMERSON DeltaV
适用的I/O卡件
VE4001S2T2B3
VE4001S2T2B3 Series 2
VE4001S2T1B3
VE4002S1T1B3
VE4002S1T2B3
VE4002S1T2B3 Series 2
连接数据
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
16
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
是,如保险丝出现故障
尺寸
产品尺寸
宽度
61 mm
高度
126 mm
深度
71 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0160(相关内容)
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
5603253
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK218K
产品关键代码
DK218K
GTIN
4017918923082
单件重量(含包装)
226.8 g
单件重量(不含包装)
0.77 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cUL认证
认证ID: E238705
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
24 V
2 A
UL认证
认证ID: E238705
Approval Specification Data
额定电压U
N
额定电流I
N
接线容量AWG
接线容量mm
2
keine
24 V
2 A
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
d13ee542-b7f9-42fc-91b3-5b0dc6c8e98b
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助