UM-DELTA V/D/SI - 无源模块
UM-DELTA V/D/SI
-
无源模块
5603255
熔断器模块,带屏蔽接线端子(用于Delta V控制系统的数字量卡件)
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
16
通道数目
8
电气特性
额定电压 U
N
24 V DC
每条支路的最大载流量
50 mA (供货含一个50 mA熔断器,最大允许电流1 A )
所支持的控制器: EMERSON DeltaV
适用的I/O卡件
VE4001S2T2B3
VE4001S2T2B3 Series 2
VE4001S2T1B3
VE4002S1T1B3
VE4002S1T2B3
VE4002S1T2B3 Series 2
连接数据
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
16
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
61 mm
高度
126 mm
深度
71 mm
材料规格
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
DIN EN 50178
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
5603255
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK218K
产品关键代码
DK218K
GTIN
4017918955007
单件重量(含包装)
221.1 g
单件重量(不含包装)
221.1 g
原产地
US
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121432
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
DeltaV模块专用的接口模块,和配套的系统电缆组合使用
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助