UM 45-FLK50/LA/PLC - 无源模块
UM 45-FLK50/LA/PLC
-
无源模块
2962502
VARIOFACE紧凑型输出模块,用于32通道信号的无源布线模块,用于安装在NS 35/7.5安装导轨上,螺钉接线
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
50
通道数目
32
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
工作电压范围
19.2 V DC ... 26.4 V DC
电流 (每分支)
≤ 1 A
电流 (每字节的电源电压)
≤ 2 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
50 V
额定过电压
0.5 kV (1.2 / 50 μs)
所支持的控制器: SIEMENS S7-400
适用的I/O卡件
6ES7421-1BL01-0AA0
6ES7422-1BL00-0AA0
6ES7422-7BL00-0AB0
所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY ControlLogix
适用的I/O卡件
1756-IB32
1756-OB32
所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5
适用的I/O卡件
1771 IBN
1771 OBN
所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200
适用的I/O卡件
TC-IDD 321
TC-ODD 321
所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC Q
适用的I/O卡件
QX81
QY81P
所支持的控制器: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM
适用的I/O卡件
DDI 353
DDI 853
DDO 353
所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M
适用的I/O卡件
CPU 313C-2DP
CPU 314C-2DP
CPU 314C-2PtP
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0
CPU 313C
CPU 313C-2PtP
连接数据
接口1(控制层)
连接符合标准
IEC 60603-13
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
50
插/拔周期
> 50
针距
2.54 mm
接口2(现场侧)
连接方式
螺钉连接
剥线长度
6 mm
螺纹
M3
位数
40
刚性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.14 mm² ... 0.75 mm²
柔性导线横截面
0.14 mm² ... 1.5 mm²
0.25 mm² ... 1 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.14 mm² ... 0.75 mm²
0.25 mm² ... 0.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.5 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG
26 ... 16
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
针距
5.08 mm
信号处理
状态显示
LED (黄色)
状态显示
有
工作电压显示
绿色LED
尺寸
产品尺寸
宽度
124.8 mm
高度
45 mm
深度
50.5 mm
材料规格
外壳绝缘材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
保护等级 (模块)
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
认证
UKCA
证书
UKCA合规
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2962502
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK21A1
产品关键代码
DK21A1
GTIN
4017918087203
单件重量(含包装)
137.2 g
单件重量(不含包装)
113.37 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cUL认证
认证ID: E238705
UL认证
认证ID: E238705
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助