UM-2MKKDS 1,5/8-A-IN - 无源模块
UM-2MKKDS 1,5/8-A-IN
-
无源模块
2306728
用于8个模拟量的接口模块,如连接有源或无源传感器,则可使用跳接对每个通道进行设置
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
通道数目
8
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
24 V AC/DC
每条支路的最大载流量
1 A (每个插拔式桥接件路径)
所有分支的最大总电流
20 mA (每个电阻路径)
连接数据
PCB连接
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
连接方式
螺钉连接
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
27 mm
高度
125 mm
深度
62 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
标准和规范
标准/规程
DIN EN 50178
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2306728
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2A88
产品关键代码
DK2A88
GTIN
4017918964702
单件重量(含包装)
200.6 g
单件重量(不含包装)
130.18 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助