FLKM 50/PLC - 无源模块
FLKM 50/PLC
-
无源模块
2284578
端子模块, 连接 1: IDC/FLK 排针 1x 50-位置, 连接 2: 螺钉连接 40-位置, 通道数: 32
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
50
通道数目
32
绝缘特性: 电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
标称工作电压 (AC)
≤ 30 V AC
标称工作电压 (DC)
≤ 60 V DC
电流 (每分支)
≤ 1 A
电流 (每字节的电源电压)
≤ 2 A
电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
63 V
额定过电压
0.6 kV (1.2 / 50 μs)
所支持的控制器: SIEMENS S7-400
适用的I/O卡件
6ES7421-1BL01-0AA0
6ES7422-1BL00-0AA0
6ES7422-7BL00-0AB0
所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY ControlLogix
适用的I/O卡件
1756-IB32
1756-OB32
所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5
适用的I/O卡件
1771 IBN
1771 OBN
所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200
适用的I/O卡件
TC-IDD 321
TC-ODD 321
所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC Q
适用的I/O卡件
QX81
QY81P
所支持的控制器: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM
适用的I/O卡件
DDI 353
DDI 853
DAI 353
DAI 453
DDO 353
所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M
适用的I/O卡件
CPU 313C-2DP
CPU 314C-2DP
CPU 314C-2PtP
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7322-1BL00-0AA0
6ES7323-1BL00-0AA0
CPU 313C
CPU 313C-2PtP
连接数据
接口1(控制层)
连接符合标准
IEC 60603-13
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
50
插/拔周期
> 50
针距
2.54 mm
接口2(现场侧)
连接方式
螺钉连接
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
位数
40
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头)
柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线)
0.2 mm² ... 1.5 mm²
0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头)
0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管)
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
紧固扭矩
0.5 Nm ... 0.6 Nm
针距
5.08 mm
信号处理
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
113 mm
高度
90 mm
深度
68 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
尼龙6.6,绿色
环境和真实条件
环境条件
保护等级 (模块)
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
认证
UKCA
证书
UKCA合规
标准和规范
电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2284578
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK2181
产品关键代码
DK2181
GTIN
4017918055745
单件重量(含包装)
249.4 g
单件重量(不含包装)
237 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
认证
cUL认证
认证ID: E238705
UL认证
认证ID: E238705
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助