cUL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL认证
认证ID: E238705| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
VARIOFACE无源布线模块,用于32通道信号,每个通道带1个负电源连接端子和1个保险丝
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 50 |
| 通道数目 | 32 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 熔断器 | 1 A TR5(快速熔断) (F1 ... F32) |
| 2 A TR5(快速熔断) (F33 ... F36) | |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (每字节的电源电压) | ≤ 2 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-1500 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-400 | |
| 适用的I/O卡件 | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 适用的I/O卡件 | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| 所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC L | |
| 适用的I/O卡件 | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| 所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 适用的I/O卡件 | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| 所支持的控制器: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 适用的I/O卡件 | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 所支持的控制器: GE-FANUC RX3i | |
| 适用的I/O卡件 | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 72 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 190.8 mm |
| 高度 | 89.6 mm |
| 深度 | 65.9 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 外壳绝缘材料 | PVC |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2294490 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2181 |
| 产品关键代码 | DK2181 |
| GTIN | 4017918148973 |
| 单件重量(含包装) | 459.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 339.2 g |
| 原产地 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 818cc1ab-b9df-4b78-bbde-dbc41b39ba6d |