FLKM 50/16/2A/PLC - 无源模块
FLKM 50/16/2A/PLC
-
无源模块
2291341
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
120 V AC/DC
每条支路的最大载流量
2 A (每个端子3 A)
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2291341
包装单位
1 pc
最小订货量
50 pc
产品关键代码
DK2AZZ
GTIN
4017918132781
单件重量(含包装)
189.7 g
单件重量(不含包装)
189.7 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助