FLKM 40/32IO/S100 - 无源模块
FLKM 40/32IO/S100
-
无源模块
2294377
VARIOFACE I/O模块,有32个用于Siemens SIMATIC® S5-95U和S5-100U的通道
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
位数
40
绝缘特性
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电压 U
N
< 50 V AC
60 V DC
每条支路的最大载流量
1 A
连接数据
现场侧
连接符合标准
IEC / EN
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
位数
40
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
无
状态显示
否
尺寸
产品尺寸
宽度
112.5 mm
高度
90 mm
深度
68 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
PVC
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 60664A
DIN VDE 0110
DIN VDE 0160(相关内容)
安装
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2294377
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DK218S
GTIN
4017918132736
单件重量(含包装)
239.8 g
单件重量(不含包装)
157.28 g
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助