FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
无源模块
2321871
VARIOFACE接口模块,带回拉式弹簧连接,用于Yokogawa RTD模块AAR145。
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 通道数目 | 16 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 30 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 0.1 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 50 V |
| 额定过电压 | 0.5 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| 适用的I/O卡件 | AAR145 |
| 接口1(控制层) | |
| 连接方式 | Yokogawa,KS兼容 |
| 连接量 | 2 |
| 位数 | 50 |
| 注意事项 | 可用的系统电缆:Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 7.5 mm |
| 位数 | 48 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 168.65 mm |
| 高度 | 77 mm |
| 深度 | 51.3 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP20 |
| 保护等级 (安装位置) | ≤ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2321871 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK218N |
| 产品关键代码 | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| 单件重量(含包装) | 275 g |
| 单件重量(不含包装) | 275 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
适配产品
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - 电缆 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - 电缆 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - 电缆 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - 电缆 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - 电缆 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - 电缆 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - 电缆 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - 电缆 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - 电缆 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - 电缆 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - 电缆 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - 电缆 1770153