FLKM-2KS50/32DO/YCS/ZFKDS - 无源模块
FLKM-2KS50/32DO/YCS/ZFKDS
-
无源模块
2901200
带弹簧接线的32通道输入模块。 电源电压和50位系统连接为冗余设计。 适用于Yokogawa ADV551卡件。
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离
绝缘
功能性绝缘
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
最大允许工作电压
30 V DC
允许的最大电流
100 mA (每路径)
允许的最大总电流
4 A (通过4 A慢熔保险丝进行保护,5x20(仅短路保护))
额定电压 U
N
24 V DC
所有分支的最大总电流
4 A
供电回路间的电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
50 V
额定过电压
0.5 kV
所支持的控制器: YOKOGAWA CS3000 CentumVP
适用的I/O卡件
ADV551
连接数据
现场侧
连接方式
回拉式弹簧连接
剥线长度
8 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
Yokogawa,KS兼容
连接量
2
位数
50
紧固扭矩
0.5 Nm
信号处理
状态显示
有
工作电压显示
绿色LED
尺寸
产品尺寸
宽度
180 mm
高度
90 mm
深度
77 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP00
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程
EN IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
使用SELV/PELV电压(≤ 25 V AC或60 V DC)时,不需要额外的防触电保护。
操作注意事项
(在支撑导轨方向上)与相邻模块之间至少有一个功能绝缘。如果应用对绝缘(基本绝缘或强化绝缘)有更严格的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)来实现更高程度的绝缘。
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2901200
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK218N
产品关键代码
DK218N
GTIN
4046356576475
单件重量(含包装)
427 g
单件重量(不含包装)
427 g
原产地
交货时随附原产国信息。
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 9.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Hexahydromethylphthalic anhydride
(CAS编号: )
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
881fe814-79f9-47e3-a494-12eeef7adcc5
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助