FLKM-2KS40/AO16/SI/YCS - 无源模块
FLKM-2KS40/AO16/SI/YCS
-
无源模块
2900780
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
安装
安装类型
DIN导轨安装
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
商业数据
订货号
2900780
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK218N
产品关键代码
DK218N
GTIN
4046356535250
单件重量(含包装)
200 g
单件重量(不含包装)
200 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
VF-SI/TR5/0,05AT
-
保险丝套件
2900999
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助