FLKM 14/8M/PLC
-
无源模块
2289696
VARIOFACE无源布线模块,用于8通道信号,为每通道信号提供1个负电源连接端子
产品详情
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE |
| 位数 | 14 |
| 通道数目 | 8 |
| 绝缘特性: 电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 功能性绝缘 |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 标称工作电压 (DC) | ≤ 60 V DC |
| 电流 (每分支) | ≤ 1 A |
| 电流 (每字节的电源电压) | ≤ 8 A |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 63 V |
| 额定过电压 | 0.6 kV (1.2 / 50 μs) |
| 所支持的控制器: GE-FANUC 90-30 | |
| 适用的I/O卡件 | IC693 MDL241 |
| IC693 MDL634 | |
| IC693 MDL645 | |
| IC693 MDL646 | |
| IC693 MDL732 | |
| IC693 MDL733 | |
| IC693 MDL740 | |
| IC693 MDL741 | |
| IC693 MDL742 | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| 适用的I/O卡件 | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| 1756-IN16 | |
| 1756-IB16 | |
| 1756-IC16 | |
| 1756-OB16E | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| 适用的I/O卡件 | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| 所支持的控制器: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| 适用的I/O卡件 | 1746 OB16 |
| 1746 OV16 | |
| 1746 OG16 | |
| 1746 IA16 | |
| 1746 ITB16 | |
| 1746 IN16 | |
| 1746 IV16 | |
| 1746 ITV16 | |
| 1746 IG16 | |
| 1746 OB 32 | |
| 1746 OV 32 | |
| 1746 IB 32 | |
| 1746 IV 32 | |
| 1746 IB16 | |
| 所支持的控制器: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| 适用的I/O卡件 | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| 所支持的控制器: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| 适用的I/O卡件 | QX81 |
| QY81P | |
| 所支持的控制器: SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| 适用的I/O卡件 | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| 所支持的控制器: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 适用的I/O卡件 | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BH02-0AA0 | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1BH10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BH10-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| 所支持的控制器: ABB S800 I/O | |
| 适用的I/O卡件 | DI814 |
| DO810 | |
| DO840 | |
| 接口1(控制层) | |
| 连接符合标准 | IEC 60603-13 |
| 连接方式 | IDC/FLK 排针 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 14 |
| 插/拔周期 | > 50 |
| 针距 | 2.54 mm |
| 接口2(现场侧) | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 18 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 1.5 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.25 mm² ... 2.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.25 mm² ... 0.75 mm² (不带塑料套管的冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 0.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 针距 | 5.08 mm |
| 状态显示 | 否 |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 57 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 68 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 外壳绝缘材料 | 尼龙6.6,绿色 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (模块) | IP00 |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
| 订货号 | 2289696 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DK2181 |
| 产品关键代码 | DK2181 |
| GTIN | 4017918057756 |
| 单件重量(含包装) | 127.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 127.7 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |