实用信息
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
工业人工智能
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
终端模块
UMK-FLK 14/BFI/8-24DC/PLC - 无源模块
UMK-FLK 14/BFI/8-24DC/PLC
-
无源模块
5604835
VARIOFACE 8通道输出模块,带熔断
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
接口模块
产品系列
VARIOFACE
位数
14
电气特性
标称工作电压 (DC)
24 V DC
电流 (每分支)
≤ 500 mA (供货状态,带有一个500 mAF保险丝,最高允许1 A)
连接数据
现场侧
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 4 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 2.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 12
控制系统侧
连接方式
IDC/FLK 排针
连接量
1
位数
14
针距
2.54 mm
信号处理
状态显示
是,如保险丝出现故障
尺寸
产品尺寸
宽度
68.6 mm
高度
77 mm
深度
58.5 mm
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
外壳绝缘材料
聚酰胺PA非加强型
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 50 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
说明
操作注意事项
必须遵守安装指南的规范 (见下载),确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时,必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
贸易限制
CE说明
这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。
商业数据
订货号
5604835
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DK2B81
产品关键代码
DK2B81
GTIN
4046356683869
单件重量(含包装)
206 g
单件重量(不含包装)
205.5 g
原产地
US
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121432
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
不适用
(未获得欧洲市场准入资格)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助