ATS-RTK-BEN - 隔板
ATS-RTK-BEN
-
隔板
0308223
隔板, 深度: 52 mm, 宽度: 0.8 mm, 高度: 61 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
隔板
尺寸
宽度
0.8 mm
高度
61 mm
深度
52 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
阻燃等级,符合UL 94
V0
绝缘材料
PVC
低温下的静态绝缘材料应用
-40 °C
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B)
65 °C
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-60 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C (短期内(不超过24 小时),-60 °C到+70 °C)
环境温度(组装)
-5 °C ... 70 °C
环境温度(执行)
-5 °C ... 70 °C
允许湿度(存放/运输)
30 % ... 70 %
商业数据
订货号
0308223
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BE1Z1X
产品关键代码
BE1Z1X
GTIN
4017918000974
单件重量(含包装)
3.24 g
单件重量(不含包装)
3.63 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 9.0
EC000886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助