VMT 7015 KMT - 面板式PC机
1029101

面板式PC机, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA),16.2百万色, Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0(前端有1x USB及IP65盖板(可通过软件禁用)), 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® Embedded Standard 7 (32-Bit), Multi-language, 不含用户软件。

产品详情