VMT - 移动更便捷!
VMT 7015高性能电脑终端机配备触摸屏和前端USB接口,装在典雅坚固的压铸铝合金外壳中,外壳上配有一个塑料屏幕。该终端机标配带软键盘。软键盘具有标准键盘上所有的数字字母键。此外,也可以将其切换成单独的数字键。
VMT 7015配备15"彩色TFT显示屏,分辨率达到1024 x 768像素。
薄型电脑终端机防护等级高(IP65)并可方便直接地安装在机器上。VMT 7015需要10 - 35 V电源,特别适用于移动应用。
可使用支架(左侧和右侧)、桌脚架、Vesa标准支架或Rittal支架连接适配器来安装。
大容量存储器和操作系统均可单独组态。
VMT 7015
-
面板式PC机
2400160
产品详情
适配产品
优势
IP65的全封闭壳体
节能的Intel® ATOM™处理器
无风扇设计
全面的附件范围
通过千兆以太网或WLAN建立网络连接
扩展的温度范围