VMT 3012 EXP SUN - 面板式PC机
2700878

带触摸屏的IPC,IP65,12.1"显示屏,可在阳光下阅读,封闭式外壳。

提供免费下载。 下载

产品详情







优势

扩展温度范围为-20 °C ... +55 °C
IP65的全封闭壳体
通过千兆以太网或WLAN建立网络连接
使用五个前板按钮,操作更为方便
无风扇设计
采用LED背光,可提高能源效率
节能的Intel® ATOM™处理器
全面的附件范围