PPC 5015 - 面板式PC机
PPC 5015
-
面板式PC机
2887991
面板式PC机,带触摸屏和软键盘,15"显示器,无插槽。可配置:处理器、RAM、数据存储器、电源装置和操作系统。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Celeron® M ULV 800 MHz
Intel® Celeron® M 1 GHz
Intel® Pentium® M 1.1 GHz
操作系统
Windows XP, Windows XPe, Windows CE
主内存
512 MB DDR
1 GB DDR
2 GB DDR
数据存储系统
2.5" HDD, 100 GB
散热方式
被动散热
光驱动
无CD-ROM
磁盘
无驱动
保留卡
无保持卡
系统结构
ads-X模块标准
要点
5 (附加键(软键盘,任务切换Alt+Tab,鼠标右键,亮度,用户自定义功能))
监视
前置温度、状态LED
显示器
显示器类型
38.1 cm / 15"-TFT
屏幕分辨率
1024 x 768 像素 (XGA)
触摸屏技术
工业耐磨触摸屏
亮度
250 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
> 50000 h
显卡
Intel® 855 GME
系统属性
用户软件
不含用户软件
电气特性
电池的使用寿命
3 ... 5 年(典型)
功耗
26 W ((典型值))
电源
电源单元
24 V DC ±20 %
功耗
最大 50 W (26瓦(典型))
输入数据
数字量:
输入电压
24 V DC 19 ... 29 V DC
接口
接口
COM 1(RS232),1xDVI(VGA),1x PS/2 鼠标,1x PS/2 键盘,2x USB
可选配1个前置USB
监视器输出
模拟量监视器输出最大像素1280 x 1024
网络
1 x 以太网(10/100 Mbps),RJ45
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
390 mm / 312 mm / 75 mm
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
376 mm / 299 mm / 75 mm (设备周围必须有至少50 mm通风面积)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
环境温度(运行)
5 °C ... 40 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 60 °C
允许湿度(运行)
10 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
DIN EN 60068-2-27
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
安装在前端面板内
商业数据
订货号
2887991
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBBAB
产品关键代码
DRBBAB
单件重量(含包装)
7,840 g
单件重量(不含包装)
7,840 g
原产地
交货时随附原产国信息。
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
MC 1,5/ 3-STF-3,81-BD NZ 0638
-
PCB 插拔式连接器
1992719
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助