PPC 5012 AU13 - 面板式PC机
PPC 5012 AU13
-
面板式PC机
2913441
面板式PC,带触摸屏和软键盘,30.5 cm (12") 显示,无插槽
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
面板式PC机
商业数据
订货号
2913441
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
产品关键代码
DRBBAB
GTIN
4046356411318
单件重量(含包装)
4 kg
单件重量(不含包装)
4 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助