OPC 6015 W7 01 - 面板式PC机
2403420

面板式PC机, 38.1 cm / 15"-TFT 显示器 (模拟电阻(聚酯纤维)),1024 x 768 像素 (XGA), Intel® Atom™ N2600 1.6 GHz, 1x COM (RS-232), 4x USB 2.0(前端有1x USB及IP65盖板(可通过软件禁用)), 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45, Windows® 7 Ultimate (32-bit), Multi-language, 不含用户软件。

产品详情







适配产品