EL PPC9 1000 - 面板式PC机
EL PPC9 1000
-
面板式PC机
2701482
无风扇面板式PC机,具有IP65的保护等级(正面),包括带图像显示功能的22.9 cm(9'')LED/TFT显示器以及适用于处理器、数据存储和操作系统的组态选项。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
UL/cUL I类、2区、A、B、C和D组仅适用于EL PPC 1000系列、配备Intel® Atom™ E3845 CPU(KMAT选项P23)的设备
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz
AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz
Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz
操作系统
无操作系统
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language
主内存
2 GB DDR3
4 GB DDR3
数据存储系统
不带数据存储器
SATA DOM SSD (SLC), 8 GB
SATA DOM SSD (SLC),16 GB
SATA DOM SSD (SLC), 32 GB
SATA DOM SSD (MLC), 64 GB
散热方式
被动散热
插槽数目
1x SD
光驱动
不带驱动
显示器
显示器类型
22.9 cm / 9"-TFT
屏幕分辨率
800 x 480 像素 (WVGA)
触摸屏技术
模拟电阻(聚酯纤维)
显示照明型号
LED
亮度
400 cd/m²,典型值(可调节)
MTBF
> 70000 h
彩色频谱
1670万种颜色
系统属性
用户软件
不含用户软件
PC WORX SRT
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源单元
24 V DC ±20 %
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
电源
功耗
典型值 21.6 W
接口
接口
4x USB Host 2.0
可选接口
无可选接口
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN
监视器输出
不带
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
LAN芯片套件
Realtek® 8111F PCI-E
Intel® 82574L PCI-E 采用AMD Embedded G处理器
Intel® I210-AT 采用Intel® Atom™ E3845处理器
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
260 mm / 172 mm / 5 mm (前面板尺寸(黑色阳极氧化铝))
/ / 81 mm
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
252 mm / 164 mm / 76 mm (安装尺寸)
安装深度
99 mm, (带串行接口)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
NEMA 4X
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C (采用AMD Embedded G处理器)
采用Intel® Atom™ E3845处理器
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
DIN EN 60068-2-27
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
2701482
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBACB
产品关键代码
DRBACB
单件重量(含包装)
1.4 kg
单件重量(不含包装)
1.4 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TOUCH PEN
-
触摸笔
2701379
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3
-
PCB 插拔式连接器
1751312
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助