| 订货信息: | UL/cUL I类、2区、A、B、C和D组仅适用于EL PPC 1000系列、配备Intel® Atom™ E3845 CPU(KMAT选项P23)的设备 |
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SATA DOM SSD (SLC), 8 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 1x SD |
| 光驱动 | 不带驱动 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 屏幕分辨率 | 800 x 600 像素 (SVGA) |
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 350 cd/m²,典型值(可调节) |
| MTBF | > 50000 h |
| 彩色频谱 | 262144 色 |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| PC WORX SRT |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 典型电流耗量 | 1.2 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 电源 | |
| 功耗 | 典型值 21.6 W |
| 接口 | 4x USB Host 2.0 |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 监视器输出 | 不带 |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E 采用AMD Embedded G处理器 | |
| Intel® I210-AT 采用Intel® Atom™ E3845处理器 |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 340 mm / 270 mm / 81 mm |
| / / 5 mm (前板) | |
| 安装尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 安装深度 | 315 mm / 243.5 mm / (安装尺寸) |
| 安装深度 | 76 mm, |
| 99 mm, (带串行接口) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| NEMA 4X | |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C (采用AMD Embedded G处理器) |
| 采用Intel® Atom™ E3845处理器 | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 订货号 | 2400233 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBACB |
| 产品关键代码 | DRBACB |
| GTIN | 4055626006246 |
| 单件重量(含包装) | 2,400 g |
| 单件重量(不含包装) | 2,400 g |
| 原产地 | DE |