EL PPC12 1000 - 面板式PC机
EL PPC12 1000
-
面板式PC机
2701484
无风扇面板式PC机,具有IP65的保护等级(正面),包括带图像显示功能的30.73 cm(12.1'')LED/TFT显示器以及适用于处理器、数据存储和操作系统的组态选项。
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
订货信息:
UL/cUL I类、2区、A、B、C和D组仅适用于EL PPC 1000系列、配备Intel® Atom™ E3845 CPU(KMAT选项P23)的设备
产品属性
产品类型
面板式PC机
计算机参数
处理器
AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz
AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz
Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz
操作系统
无操作系统
Windows® Embedded Standard 7
Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language
Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English
Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language
Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language
主内存
2 GB DDR3
4 GB DDR3
数据存储系统
不带数据存储器
SATA DOM SSD (SLC), 8 GB
SATA DOM SSD (SLC),16 GB
SATA DOM SSD (SLC), 32 GB
SATA DOM SSD (MLC), 64 GB
2.5" SSD (MLC), 240 GB
散热方式
被动散热
插槽数目
1x SD
光驱动
不带驱动
显示器
显示器类型
30.73 cm / 12.1"-TFT
屏幕分辨率
1280 x 800 像素 (WXGA)
触摸屏技术
模拟电阻(聚酯纤维)
显示照明型号
LED
亮度
320 cd/m²典型值(可调节)
MTBF
> 50000 h
彩色频谱
262144 色
系统属性
用户软件
不含用户软件
PC WORX SRT
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源单元
24 V DC ±20 %
典型电流耗量
0.9 A
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
电源
功耗
典型值 21.6 W
接口
接口
4x USB Host 2.0
可选接口
无可选接口
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)
1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN
监视器输出
不带
网络
2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45
LAN芯片套件
Realtek® 8111F PCI-E
Intel® 82574L PCI-E 采用AMD Embedded G处理器
Intel® I210-AT 采用Intel® Atom™ E3845处理器
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
330 mm / 225 mm / 5 mm (前面板尺寸(黑色阳极氧化铝))
/ / 81 mm
安装尺寸
宽度 / 高度 / 安装深度
322 mm / 217 mm / 76 mm (安装尺寸)
安装深度
99 mm, (带串行接口)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面)
NEMA 4X
环境温度(运行)
0 °C ... 50 °C (采用AMD Embedded G处理器)
0 °C ... 45 °C (采用Intel® Atom™ E3845处理器)
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
20 % ... 85 % (无冷凝)
允许湿度(存放/运输)
20 % ... 85 % (无冷凝)
冲击
DIN EN 60068-2-27
振动(操作)
DIN EN 60068-2-6
安装
安装类型
板前安装
商业数据
订货号
2701484
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
注意
定制(不可退回)
销售关键代码
DRBACB
产品关键代码
DRBACB
单件重量(含包装)
2.05 kg
单件重量(不含包装)
2.05 kg
原产地
DE
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-15
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
TOUCH PEN
-
触摸笔
2701379
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3
-
PCB 插拔式连接器
1751312
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助