DL PPC15M 2000 - 面板式PC机
1107937

IP65防护等级,VESA安装,无风扇工业PC机,带LED背光,15" LCD显示器与电容式多点触控屏。Intel® Celeron® 2980U处理器和可配置的RAM、大容量存储和多种操作系统选择。

提供免费下载。 下载

产品详情








优势

完全IP65
现代化而符合人体力学的设计
多点触控触摸屏
宽屏显示器
Intel®高清显卡
VESA安装
可组态
无风扇设计
LED背光
易于维护
Intel® Celeron® 2980U处理器
扩展的温度范围