BL2 PPC 7000
-
面板式PC机
1016236
具有IP65防护等级的平板电脑(PPC),采用耐磨触摸屏和性能卓越的Intel® Core™ i5-7442EQ四核处理器,带8 GB RAM、M.2大容量存储器和可选的无线连接方式
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Core™ i5-7442EQ 2.1/2.9 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 8 GB DDR4 SODIMM |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| M.2 SSD,128 GB | |
| 散热方式 | 防护等级达IP20的全密封对流助推器 |
| 光驱动 | 无 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 1024 像素 (SXGA), 17"-TFT |
| 1024 x 768 像素 (XGA), 12.1"- / 15"-TFT | |
| 显示格式 | 4:3 |
| 触摸屏技术 | 模拟电阻(聚酯纤维) |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 取决于配置 |
| MTBF | 50000 h |
| 彩色频谱 | 取决于配置 |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| Visu+ |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 尺寸在用户手册中列出 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65防护等级(前端板),IP20防护等级(背面) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (无冷凝) |
| 冲击 | 15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准 |
| 振动(操作) | DIN EN 60068-2-6 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 订货号 | 1016236 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBABB |
| 产品关键代码 | DRBABB |
| 单件重量(含包装) | 9,157 g |
| 单件重量(不含包装) | 5,834 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)|110-71-4 (CAS编号: 不适用) |
| Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) | |
适配产品
-
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
30 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404866
-
60 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404867
-
120 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404868
-
240 GB M.2 MLC SSD KIT - 存储器 2404869
-
TOUCH PEN - 触摸笔 2701379
-
BL2 MOUNTING BLOCK KIT - 安装支架 1005870
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994