BL2 PPC 2100
-
面板式PC机
1105780
IP66防护等级无风扇面板式工业PC机 (PPC),配备投射式电容 (PCAP) 触摸屏和高能效Intel® Pentium® N4200四核处理器、4 GB RAM和M.2大容量存储器
提供免费下载。
下载
IP66防护等级无风扇面板式工业PC机 (PPC),配备投射式电容 (PCAP) 触摸屏和高能效Intel® Pentium® N4200四核处理器、4 GB RAM和M.2大容量存储器
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 面板式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| 操作系统 | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| 主内存 | 4 GB DDR3 |
| 数据存储系统 | M.2 SSD |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 显示格式 | 16:9 |
| 触摸屏技术 | 投射式电容(PCAP) |
| 显示照明型号 | LED |
| 亮度 | 取决于配置 |
| MTBF | 50000 h |
| 用户软件 | 不含用户软件 |
| Visu+ |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| 监视器输出 | 2x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 关于尺寸数据的注意事项 | 尺寸在用户手册中列出 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP66(前端),IP20(后侧) |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 75 °C |
| 允许湿度(运行) | 10 % ... 90 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 10 % ... 90 % (无冷凝) |
| 冲击 | 20g, 11 ms,符合IEC 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 正弦振动2grms,5~500 Hz,1小时/轴(壁挂式安装;SSD固态硬盘),符合EN 60068-2-6标准 正弦振动0.5grms,5~500 Hz,1小时/轴(壁挂式安装,HDD硬盘),符合EN 60068-2-6标准 |
| 安装类型 | 板前安装 |
| 订货号 | 1105780 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | DRBABB |
| 产品关键代码 | DRBABB |
| 单件重量(含包装) | 8,861 g |
| 单件重量(不含包装) | 9,999 g |
| 原产地 | CN |
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ETIM 9.0 | EC001414 |
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS编号: 872-50-4) |
| Lead (CAS编号: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS编号: 71868-10-5) | |